20198961
20198961
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Typ závitu | Coarse |
|---|---|
| d1 | M6 |
| d2 | 20.0 |
| w1 | 36.0 |
| l1 | 13.0 |
| h1 | 36.0 |
| w2 | 20.0 |
| w3 | 8.0 |
| F1 max. kg | 70.0 |
| F2 max. kg | 50.0 |
| Hmotnosť kg | 0.05 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku