Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
1,5493 € - 1,7514 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Béžová
PPS
8.0 mm
Krížová drážka
3,0986 € - 3,4892 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Béžová
PPS
25.0 mm
Krížová drážka
2,0747 € - 2,3307 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Béžová
PPS
10.0 mm
Krížová drážka
0,9228 € - 1,0373 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
Reny
8.0 mm
Krížová drážka
2,169 € - 2,452 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Reny
12.0 mm
Krížová drážka
1,7378 € - 1,9534 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
Reny
20.0 mm
Krížová drážka
3,2468 € - 3,4354 € Požiadajte o dodací termin tu
M1.6
Hnedá
PEEK
4.0 mm
Krížová drážka
2,0747 € - 2,3307 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Béžová
PPS
12.0 mm
Krížová drážka
1,3876 € - 1,5493 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Béžová
PPS
6.0 mm
Krížová drážka
1,5493 € - 1,7514 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Béžová
PPS
8.0 mm
Krížová drážka
1,3876 € - 1,5493 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Béžová
PPS
4.0 mm
Krížová drážka
2,0747 € - 2,3307 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Béžová
PPS
12.0 mm
Krížová drážka
1,7244 € - 1,94 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Béžová
PPS
10.0 mm
Krížová drážka
2,4115 € - 2,7079 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Béžová
PPS
15.0 mm
Krížová drážka
3,0986 € - 3,4892 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Béžová
PPS
10.0 mm
Krížová drážka
1,7244 € - 1,94 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Béžová
PPS
6.0 mm
Krížová drážka
5,1598 € - 5,8065 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Béžová
PPS
10.0 mm
Krížová drážka
4,2976 € - 4,8366 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Béžová
PPS
15.0 mm
Krížová drážka
6,0221 € - 6,7631 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Béžová
PPS
12.0 mm
Krížová drážka
3,7857 € - 4,2572 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Béžová
PPS
30.0 mm
Krížová drážka
  • z/zo 30
Skrutka Krížová drážka M3 8.0 mm PPS Béžová

10343418

Cenové rozpätie
1,7514 € - 1,5493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 25.0 mm PPS Béžová

10343463

Cenové rozpätie
3,4892 € - 3,0986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 10.0 mm PPS Béžová

10343500

Cenové rozpätie
2,3307 € - 2,0747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 8.0 mm Reny Prírodná

10344019

Cenové rozpätie
1,0373 € - 0,9228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M6 12.0 mm Reny Prírodná

10344101

Cenové rozpätie
2,452 € - 2,169 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 20.0 mm Reny Prírodná

10344057

Cenové rozpätie
1,9534 € - 1,7378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M1.6 4.0 mm PEEK Hnedá

10342336

Cenové rozpätie
3,4354 € - 3,2468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M1.6
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2 12.0 mm PPS Béžová

10343357

Cenové rozpätie
2,3307 € - 2,0747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2.6 6.0 mm PPS Béžová

10343364

Cenové rozpätie
1,5493 € - 1,3876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2 8.0 mm PPS Béžová

10343333

Cenové rozpätie
1,7514 € - 1,5493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2 4.0 mm PPS Béžová

10343319

Cenové rozpätie
1,5493 € - 1,3876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2.6 12.0 mm PPS Béžová

10343395

Cenové rozpätie
2,3307 € - 2,0747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 10.0 mm PPS Béžová

10343425

Cenové rozpätie
1,94 € - 1,7244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 15.0 mm PPS Béžová

10343449

Cenové rozpätie
2,7079 € - 2,4115 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 10.0 mm PPS Béžová

10343579

Cenové rozpätie
3,4892 € - 3,0986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 6.0 mm PPS Béžová

10343487

Cenové rozpätie
1,94 € - 1,7244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M6 10.0 mm PPS Béžová

10343630

Cenové rozpätie
5,8065 € - 5,1598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 15.0 mm PPS Béžová

10343593

Cenové rozpätie
4,8366 € - 4,2976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M6 12.0 mm PPS Béžová

10343647

Cenové rozpätie
6,7631 € - 6,0221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 30.0 mm PPS Béžová

10343555

Cenové rozpätie
4,2572 € - 3,7857 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou