Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Skupina SR: SR1972
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2332 € - 0,2332 € | 800 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0771 € - 0,0771 € | 250 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4167 € - 0,4167 € | 200 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1234 € - 0,1234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,089 € - 0,089 € | 730 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,7604 € - 0,7604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,7624 € - 0,7624 € | 600 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
3.15 in
80.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,9359 € - 2,0623 € | 125 Na sklade |
|
M3
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,2048 € - 0,2048 € | 10500 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 6,4289 € - 7,2966 € | 6 Na sklade |
|
M6
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 3,0043 € - 7,0163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
M1.4
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 1,2151 € - 1,3876 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M1.2
|
Prírodná
|
Reny
|
0.059 in
1.5 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 1,3054 € - 1,4819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M1.4
|
Prírodná
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 3,0043 € - 7,0163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
M1.4
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 1,2151 € - 1,3876 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M1.2
|
Prírodná
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 1,2151 € - 1,3876 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M1.4
|
Prírodná
|
Reny
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 1,2151 € - 1,3876 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M1.4
|
Prírodná
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 3,2468 € - 7,2144 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
M1.4
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 1,2151 € - 1,3876 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M1.2
|
Prírodná
|
Reny
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,3342 € - 0,5419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Prírodná
|
Polyamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku