Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Skupina SR: SR1972
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1522 € - 0,1522 € | 650 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,2275 € - 0,2275 € | 12750 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,5817 € - 0,5817 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Prírodná
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0762 € - 0,0762 € | 52000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.177 in
4.5 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0487 € - 0,0487 € | 13380 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0834 € - 0,0834 € | 200 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 1,1976 € - 1,4792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M1.2
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,9359 € - 2,0623 € | 125 Na sklade |
|
M3
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 6,4289 € - 7,2966 € | 6 Na sklade |
|
M6
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1134 € - 0,2062 € | 1000 Na sklade |
|
M2.6
|
Priehľadná
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1043 € - 0,1043 € | 6000 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 1,1976 € - 1,4792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M1.4
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0874 € - 0,0874 € | 18000 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1165 € - 0,1165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1378 € - 0,1378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1324 € - 0,1324 € | 675 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1848 € - 0,1848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
3.15 in
80.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1262 € - 0,1262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1778 € - 0,1778 € | 2000 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1213 € - 0,1213 € | 200 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku