Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,1003 € - 0,1003 € 465 Na sklade
1.0 mm
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
6.5 mm
S drážkou
0,1223 € - 0,1223 € 27420 Na sklade
1.0 mm
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
S drážkou
0,1363 € - 0,1363 € 11800 Na sklade
1.0 mm
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
40.0 mm
S drážkou
0,1367 € - 0,1367 € 6000 Na sklade
1.3 mm
M8
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
S drážkou
0,162 € - 0,162 € 12000 Na sklade
1.3 mm
M8
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
S drážkou
0,7624 € - 0,7624 € 600 Na sklade
1.3 mm
M8
Prírodná
Polyamid 6.6
80.0 mm
S drážkou
0,4992 € - 0,4992 € 8 Na sklade
1.5 mm
M10
Prírodná
Polyamid
80.0 mm
S drážkou
0,1406 € - 0,1406 € 57700 Na sklade
0.5 mm
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
Krížová drážka
0,1679 € - 0,1679 € 60 Na sklade
0.7 mm
M4
Prírodná
Polyamid
8.0 mm
Krížová drážka
1,1976 € - 1,4792 € Požiadajte o dodací termin tu
M1.2
Hnedá
PEEK
2.5 mm
Krížová drážka
0,0826 € - 0,0826 € 1297 Na sklade
0.7 mm
M4
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
S drážkou
6,4289 € - 7,2966 € 6 Na sklade
M6
Hnedá
PEEK
25.0 mm
Krížová drážka
0,0871 € - 0,0871 € 11000 Na sklade
0.8 mm
M5
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
S drážkou
0,1178 € - 0,1178 € 800 Na sklade
0.8 mm
M5
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
S drážkou
0,1213 € - 0,1213 € 200 Na sklade
0.8 mm
M5
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
S drážkou
0,1165 € - 0,1165 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6
Prírodná
Polyamid
8.0 mm
S drážkou
0,0874 € - 0,0874 € 18000 Na sklade
1.0 mm
M6
Prírodná
Polyamid
10.0 mm
S drážkou
0,0817 € - 0,0817 € 28575 Na sklade
0.7 mm
M4
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
S drážkou
0,9359 € - 2,0623 € 125 Na sklade
M3
Svetlohnedá
PEEK
12.0 mm
Krížová drážka
0,0797 € - 0,0797 € 8648 Na sklade
0.4 mm
M2
Prírodná
Polyamid
16.0 mm
S drážkou
  • z/zo 30
Skrutka S drážkou M6 6.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052693

Cenové rozpätie
0,1003 € - 0,1003 €

Úroveň zásob
465 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
Skrutka S drážkou M6 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052730

Cenové rozpätie
0,1223 € - 0,1223 €

Úroveň zásob
27420 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka S drážkou M6 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052778

Cenové rozpätie
0,1363 € - 0,1363 €

Úroveň zásob
11800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Skrutka S drážkou M8 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052815

Cenové rozpätie
0,1367 € - 0,1367 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka S drážkou M8 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052853

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,162 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka S drážkou M8 80.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10179284

Cenové rozpätie
0,7624 € - 0,7624 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
Skrutka S drážkou M10 80.0 mm Polyamid Prírodná

10052914

Cenové rozpätie
0,4992 € - 0,4992 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer stúpania
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3 6.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10019719

Cenové rozpätie
0,1406 € - 0,1406 €

Úroveň zásob
57700 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    6.4 mm
Skrutka Krížová drážka M4 8.0 mm Polyamid Prírodná

10162170

Cenové rozpätie
0,1679 € - 0,1679 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka Krížová drážka M1.2 2.5 mm PEEK Hnedá

10358672

Cenové rozpätie
1,4792 € - 1,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    1.8 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M1.2
  • Dĺžka závitu
    2.5 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M4 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052556

Cenové rozpätie
0,0826 € - 0,0826 €

Úroveň zásob
1297 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 25.0 mm PEEK Hnedá

10219881

Cenové rozpätie
7,2966 € - 6,4289 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M5 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052631

Cenové rozpätie
0,0871 € - 0,0871 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.8 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka S drážkou M5 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052662

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.8 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka S drážkou M5 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052679

Cenové rozpätie
0,1213 € - 0,1213 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.8 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka S drážkou M6 8.0 mm Polyamid Prírodná

10052709

Cenové rozpätie
0,1165 € - 0,1165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka S drážkou M6 10.0 mm Polyamid Prírodná

10052716

Cenové rozpätie
0,0874 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka S drážkou M4 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052549

Cenové rozpätie
0,0817 € - 0,0817 €

Úroveň zásob
28575 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3 12.0 mm PEEK Svetlohnedá

10219676

Cenové rozpätie
2,0623 € - 0,9359 €

Úroveň zásob
125 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2 16.0 mm Polyamid Prírodná

10052402

Cenové rozpätie
0,0797 € - 0,0797 €

Úroveň zásob
8648 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm