Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Skupina SR: SR1972
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8989 € - 2,6171 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Prírodná
|
Polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2332 € - 0,4266 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,8675 € - 2,5175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,3556 € - 0,5774 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Prírodná
|
Polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 1,2151 € - 1,3876 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M1.2
|
Prírodná
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0371 € - 0,0459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0674 € - 0,0832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1/4/20
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.875 in
22.2 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#8-32
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.438 in
11.1 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,032 € - 0,0425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#4-40
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.188 in
4.8 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0553 € - 0,0682 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0481 € - 0,0594 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0376 € - 0,0464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#4-40
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.375 in
34.9 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0638 € - 0,0787 € | 1000 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0574 € - 0,0709 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0697 € - 0,0861 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0336 € - 0,0414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0601 € - 0,0742 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1545 € - 0,1907 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
2.756 in
70.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku