Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,1174 € - 0,1863 € 220 Na sklade
M2
Prírodná
Polyamid
6.0 mm
S drážkou
0,1053 € - 0,1664 € 5700 Na sklade
M2.5
Prírodná
Polyamid
16.0 mm
S drážkou
0,1422 € - 0,2603 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Prírodná
Polyamid
16.0 mm
S drážkou
0,1578 € - 0,2873 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Prírodná
Polyamid
5.0 mm
S drážkou
0,1135 € - 0,1578 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
Polyamid
8.0 mm
S drážkou
0,1578 € - 0,2873 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Prírodná
Polyamid
4.0 mm
S drážkou
0,1135 € - 0,1578 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
Polyamid
10.0 mm
S drážkou
0,1174 € - 0,1863 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Prírodná
Polyamid
8.0 mm
S drážkou
0,1147 € - 0,1806 € 50 Na sklade
M2
Prírodná
Polyamid
10.0 mm
S drážkou
0,1162 € - 0,1607 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
Polyamid
20.0 mm
S drážkou
0,1008 € - 0,1592 € 150 Na sklade
M3
Prírodná
Polyamid
4.0 mm
S drážkou
0,1422 € - 0,2603 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Prírodná
Polyamid
12.0 mm
S drážkou
0,1147 € - 0,1806 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
Prírodná
Polyamid
8.0 mm
S drážkou
0,1174 € - 0,1863 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
Prírodná
Polyamid
6.0 mm
S drážkou
0,1149 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Polyamid
10.0 mm
S drážkou
0,1378 € - 0,1778 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Polyamid
25.0 mm
S drážkou
0,1091 € - 0,1522 € 500 Na sklade
M5
Prírodná
Polyamid
12.0 mm
S drážkou
0,1905 € - 0,2645 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
Polyamid
30.0 mm
S drážkou
0,1275 € - 0,2318 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Polyamid
12.0 mm
S drážkou
0,1692 € - 0,3086 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Polyamid
25.0 mm
S drážkou
  • z/zo 30
Skrutka S drážkou M2 6.0 mm Polyamid Prírodná

10325537

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2.5 16.0 mm Polyamid Prírodná

10325650

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1053 €

Úroveň zásob
5700 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2 16.0 mm Polyamid Prírodná

10325575

Cenové rozpätie
0,2603 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2 5.0 mm Polyamid Prírodná

10325520

Cenové rozpätie
0,2873 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M3 8.0 mm Polyamid Prírodná

10325704

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1135 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2 4.0 mm Polyamid Prírodná

10325513

Cenové rozpätie
0,2873 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M3 10.0 mm Polyamid Prírodná

10325711

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1135 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2 8.0 mm Polyamid Prírodná

10325544

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2 10.0 mm Polyamid Prírodná

10325551

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1147 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M3 20.0 mm Polyamid Prírodná

10325742

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M3 4.0 mm Polyamid Prírodná

10325674

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1008 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2 12.0 mm Polyamid Prírodná

10325568

Cenové rozpätie
0,2603 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2.5 8.0 mm Polyamid Prírodná

10325629

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2.5 6.0 mm Polyamid Prírodná

10325605

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M4 10.0 mm Polyamid Prírodná

10325810

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M4 25.0 mm Polyamid Prírodná

10325858

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M5 12.0 mm Polyamid Prírodná

10325919

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1091 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M5 30.0 mm Polyamid Prírodná

10325957

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M6 12.0 mm Polyamid Prírodná

10326046

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M6 25.0 mm Polyamid Prírodná

10326084

Cenové rozpätie
0,3086 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou