Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Skupina SR: SR1972
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0475 € - 0,0475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
1,1976 € - 1,4792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M1.4
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0796 € - 0,0796 € | 24000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0817 € - 0,0817 € | 28000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0781 € - 0,0781 € | 45000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0836 € - 0,0836 € | 20500 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Prírodná
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1177 € - 0,1177 € | 5180 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0897 € - 0,0897 € | 21500 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0826 € - 0,0826 € | 16000 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Prírodná
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0781 € - 0,0781 € | 38000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1178 € - 0,1178 € | 4172 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1607 € - 0,1607 € | 1250 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1522 € - 0,1522 € | 12550 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Prírodná
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0913 € - 0,0913 € | 20000 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,084 € - 0,084 € | 29000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0968 € - 0,0968 € | 25000 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Prírodná
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1934 € - 0,1934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0853 € - 0,0853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1166 € - 0,1166 € | 90 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0826 € - 0,0826 € | 21100 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Prírodná
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku