Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M4 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto skrutka so zaoblenou hlavou s krížovou drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu, má plný závit a je vhodná pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie. Diely odkazujú na normu N FE 25-121 len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10049358

Starý kód produktu:

0080210000VR

16000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0826 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

82,60 €

1000 x 0,0826 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 3.1 mm
Veľkosť závitu M4
Priemer stúpania 0.7 mm
Dĺžka závitu 16.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Materiál Polyamid 6.6
Farba Prírodná
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie N FE 25-121

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás