Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,1564 € - 0,2176 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
Prírodná
Polyamid
6.0 mm
Krížová drážka
0,1835 € - 0,256 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
Polyamid
8.0 mm
Krížová drážka
0,1153 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Polyamid
12.0 mm
Krížová drážka
0,1308 € - 0,1806 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Polyamid
30.0 mm
Krížová drážka
0,125 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Polyamid
6.0 mm
Krížová drážka
0,125 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
Polyamid
20.0 mm
Krížová drážka
0,1153 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Polyamid
8.0 mm
Krížová drážka
0,1564 € - 0,2176 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
Prírodná
Polyamid
10.0 mm
Krížová drážka
0,1146 € - 0,1578 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
Polyamid
4.0 mm
Krížová drážka
0,1564 € - 0,2176 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Prírodná
Polyamid
4.0 mm
Krížová drážka
0,1578 € - 0,2204 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
Prírodná
Polyamid
25.0 mm
Krížová drážka
0,1146 € - 0,1578 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
Polyamid
10.0 mm
Krížová drážka
0,1564 € - 0,2176 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
Prírodná
Polyamid
4.0 mm
Krížová drážka
0,1564 € - 0,2176 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Prírodná
Polyamid
10.0 mm
Krížová drážka
0,1578 € - 0,2204 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Prírodná
Polyamid
25.0 mm
Krížová drážka
0,1564 € - 0,2176 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
Prírodná
Polyamid
8.0 mm
Krížová drážka
0,1146 € - 0,1578 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
Polyamid
8.0 mm
Krížová drážka
0,1257 € - 0,1749 € 150 Na sklade
M4
Prírodná
Polyamid
20.0 mm
Krížová drážka
0,1835 € - 0,256 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
Polyamid
6.0 mm
Krížová drážka
0,1707 € - 0,236 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
Polyamid
16.0 mm
Krížová drážka
  • z/zo 30
Skrutka Krížová drážka M2.5 6.0 mm Polyamid Prírodná

10374795

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 8.0 mm Polyamid Prírodná

10375051

Cenové rozpätie
0,256 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 12.0 mm Polyamid Prírodná

10374986

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 30.0 mm Polyamid Prírodná

10375020

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 6.0 mm Polyamid Prírodná

10374955

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 20.0 mm Polyamid Prírodná

10374924

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 8.0 mm Polyamid Prírodná

10374962

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2.5 10.0 mm Polyamid Prírodná

10374818

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 4.0 mm Polyamid Prírodná

10374856

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1146 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2 4.0 mm Polyamid Prírodná

10374689

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Materiál
    Polyamid
Skrutka Krížová drážka M2.5 25.0 mm Polyamid Prírodná

10374849

Cenové rozpätie
0,2204 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 10.0 mm Polyamid Prírodná

10374894

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1146 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2.5 4.0 mm Polyamid Prírodná

10374771

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2 10.0 mm Polyamid Prírodná

10374726

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2 25.0 mm Polyamid Prírodná

10374764

Cenové rozpätie
0,2204 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2.5 8.0 mm Polyamid Prírodná

10374801

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 8.0 mm Polyamid Prírodná

10374887

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1146 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 20.0 mm Polyamid Prírodná

10375006

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1257 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 6.0 mm Polyamid Prírodná

10375044

Cenové rozpätie
0,256 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 16.0 mm Polyamid Prírodná

10375082

Cenové rozpätie
0,236 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou