10375006
423017000002
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,1749 € |
| 500 - 999 | 0,162 € |
| 1000 + | 0,1257 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 8.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.315 in |
| Výška hlavy | 0.122 in |
| Výška hlavy | 3.1 mm |
| Veľkosť závitu | M4 |
| Dĺžka závitu | 20.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.787 in |
| Typ/prevedenie hlavy | Pologuľatá hlava s krížovou drážkou |
| Typ/prevedenie drážky | Krížová drážka |
| Materiál | Polyamid |
| Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
| Farba | Prírodná |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Špecifikácie | N FE 25-121 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku