Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,1963 € - 0,2731 € 500 Na sklade
M5
Prírodná
Polyamid
20.0 mm
Krížová drážka
0,1963 € - 0,2731 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
Polyamid
25.0 mm
Krížová drážka
0,2204 € - 0,3044 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Polyamid
8.0 mm
Krížová drážka
0,2445 € - 0,3398 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Polyamid
20.0 mm
Krížová drážka
0,4153 € - 0,6713 € 100 Na sklade
M6
Prírodná
Polyamid
50.0 mm
Krížová drážka
0,3812 € - 0,6201 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Prírodná
Polyamid
20.0 mm
Krížová drážka
0,8363 € - 1,4792 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
Polyamid
20.0 mm
Krížová drážka
0,0364 € - 0,0449 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
Krížová drážka
0,1874 € - 0,2313 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M8 x 1.25
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
Krížová drážka
0,2048 € - 0,2528 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M10 x 1.5
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
Krížová drážka
0,0557 € - 0,0687 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
Krížová drážka
0,0361 € - 0,0446 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
Krížová drážka
0,0339 € - 0,0418 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
S drážkou
0,0342 € - 0,0422 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
S drážkou
0,0328 € - 0,0405 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
5.0 mm
S drážkou
0,0342 € - 0,0422 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
S drážkou
0,0329 € - 0,0407 € 1200 Na sklade
0.4 mm
M2
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
S drážkou
0,0394 € - 0,0486 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Prírodná
Polyamid 6.6
42.0 mm
Krížová drážka
0,0474 € - 0,0585 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
S drážkou
0,0344 € - 0,0425 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
Krížová drážka
  • z/zo 30
Skrutka Krížová drážka M5 20.0 mm Polyamid Prírodná

10375099

Cenové rozpätie
0,2731 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 25.0 mm Polyamid Prírodná

10375105

Cenové rozpätie
0,2731 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M6 8.0 mm Polyamid Prírodná

10375143

Cenové rozpätie
0,3044 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M6 20.0 mm Polyamid Prírodná

10375181

Cenové rozpätie
0,3398 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M6 50.0 mm Polyamid Prírodná

10375228

Cenové rozpätie
0,6713 € - 0,4153 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M8 20.0 mm Polyamid Prírodná

10375266

Cenové rozpätie
0,6201 € - 0,3812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M10 20.0 mm Polyamid Prírodná

10375334

Cenové rozpätie
1,4792 € - 0,8363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398319

Cenové rozpätie
0,0449 € - 0,0364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka Krížová drážka M8 x 1.25 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399989

Cenové rozpätie
0,2313 € - 0,1874 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Krížová drážka M10 x 1.5 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10400333

Cenové rozpätie
0,2528 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Priemer stúpania
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Krížová drážka M5 x 0.8 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398937

Cenové rozpätie
0,0687 € - 0,0557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398296

Cenové rozpätie
0,0446 € - 0,0361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Skrutka S drážkou M2 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294734

Cenové rozpätie
0,0418 € - 0,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka S drážkou M2 x 0.4 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396711

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397237

Cenové rozpätie
0,0405 € - 0,0328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397275

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka S drážkou M2 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294703

Cenové rozpätie
0,0407 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 42.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397909

Cenové rozpätie
0,0486 € - 0,0394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Priemer stúpania
    0.6 mm
  • Dĺžka závitu
    42.0 mm
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397305

Cenové rozpätie
0,0585 € - 0,0474 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3 x 0.5 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397381

Cenové rozpätie
0,0425 € - 0,0344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm