Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0342 € - 0,0422 € 26000 Na sklade
0.5 mm
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
Krížová drážka
0,0418 € - 0,0516 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Prírodná
Polyamid 6.6
7.0 mm
Krížová drážka
0,0363 € - 0,0448 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
Krížová drážka
0,0474 € - 0,0585 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
S drážkou
0,0344 € - 0,0425 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
Krížová drážka
0,0342 € - 0,0422 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
S drážkou
0,0339 € - 0,0418 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
S drážkou
0,0328 € - 0,0405 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
5.0 mm
S drážkou
0,0329 € - 0,0407 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
S drážkou
0,0327 € - 0,0404 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
4.0 mm
Krížová drážka
0,0344 € - 0,0425 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
S drážkou
0,0328 € - 0,0405 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
5.0 mm
Krížová drážka
0,038 € - 0,0469 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
42.0 mm
Krížová drážka
0,0354 € - 0,0437 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
Krížová drážka
0,0342 € - 0,0422 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
S drážkou
0,0997 € - 0,1232 € 1000 Na sklade
1.0 mm
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
40.0 mm
S drážkou
0,0545 € - 0,0673 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
S drážkou
0,0437 € - 0,054 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
S drážkou
0,0601 € - 0,0742 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
40.0 mm
Krížová drážka
0,2008 € - 0,2479 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M8 x 1.25
Prírodná
Polyamid 6.6
50.0 mm
Krížová drážka
  • z/zo 30
Skrutka Krížová drážka M3 x 0.5 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397374

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
26000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 7.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397824

Cenové rozpätie
0,0516 € - 0,0418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Priemer stúpania
    0.6 mm
  • Dĺžka závitu
    7.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397886

Cenové rozpätie
0,0448 € - 0,0363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Priemer stúpania
    0.6 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397305

Cenové rozpätie
0,0585 € - 0,0474 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3 x 0.5 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397381

Cenové rozpätie
0,0425 € - 0,0344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka S drážkou M2 x 0.4 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396711

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka S drážkou M2 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294734

Cenové rozpätie
0,0418 € - 0,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397237

Cenové rozpätie
0,0405 € - 0,0328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397244

Cenové rozpätie
0,0407 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3 x 0.5 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397312

Cenové rozpätie
0,0404 € - 0,0327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397282

Cenové rozpätie
0,0425 € - 0,0344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3 x 0.5 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397329

Cenové rozpätie
0,0405 € - 0,0328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3 x 0.5 42.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397428

Cenové rozpätie
0,0469 € - 0,038 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    42.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397855

Cenové rozpätie
0,0437 € - 0,0354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Priemer stúpania
    0.6 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397275

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399514

Cenové rozpätie
0,1232 € - 0,0997 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Skrutka S drážkou M5 x 0.8 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398807

Cenové rozpätie
0,0673 € - 0,0545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka S drážkou M5 x 0.8 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398814

Cenové rozpätie
0,054 € - 0,0437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Krížová drážka M5 x 0.8 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398968

Cenové rozpätie
0,0742 € - 0,0601 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Skrutka Krížová drážka M8 x 1.25 50.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10400036

Cenové rozpätie
0,2479 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm