Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Skupina SR: SR1992
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Stúpanie/TPI | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0326 € - 0,0403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.45 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2604 € - 0,3215 € | 200 Na sklade |
M10
|
1.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1966 € - 0,2427 € | 421 Na sklade |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0997 € - 0,1232 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0347 € - 0,0429 € | 80 Na sklade |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1545 € - 0,1907 € | 4 Na sklade |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2132 € - 0,2632 € | 500 Na sklade |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0347 € - 0,0429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0336 € - 0,0414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | 505 Na sklade |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.45 mm
|
Prírodná
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
|||
| 0,0641 € - 0,0792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku