Menu Hľadať

Skrutky so šesťhrannou hlavou - plastové

Na sklade

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Skupina SR: SR1992

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
547 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Stúpanie/TPI Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0573 € - 0,0707 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0373 € - 0,0461 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
0.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0327 € - 0,0404 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
0.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0371 € - 0,0459 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4-28
28 TPI
Prírodná
Polyamid 6.6
12.7 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,036 € - 0,0444 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1398 € - 0,1726 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
1.25 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0682 € - 0,0843 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4-28
28 TPI
Prírodná
Polyamid 6.6
19.1 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0557 € - 0,0687 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0678 € - 0,0837 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
45.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0342 € - 0,0422 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0351 € - 0,0434 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0583 € - 0,072 € 500 Na sklade
M5 x 0.8
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0437 € - 0,054 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0691 € - 0,0853 € 500 Na sklade
1/4-28
28 TPI
Prírodná
Polyamid 6.6
19.1 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
0,2604 € - 0,3215 € 300 Na sklade
M10 x 1.5
1.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0645 € - 0,0797 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3073 € - 0,3793 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
1.25 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
80.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0649 € - 0,0802 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0394 € - 0,0486 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0344 € - 0,0425 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • z/zo 28
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 x 0.8 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398678

Cenové rozpätie
0,0707 € - 0,0573 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 x 0.7 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398081

Cenové rozpätie
0,0461 € - 0,0373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 x 0.5 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397084

Cenové rozpätie
0,0404 € - 0,0327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou 1/4-28 0.500 in Polyamid 6.6 Prírodná

10324608

Cenové rozpätie
0,0459 € - 0,0371 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4-28
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3.5 x 0.6 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397671

Cenové rozpätie
0,0444 € - 0,036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 x 1.25 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399842

Cenové rozpätie
0,1726 € - 0,1398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou 1/4-28 0.750 in Polyamid 6.6 Prírodná

10324615

Cenové rozpätie
0,0843 € - 0,0682 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Dĺžka závitu
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4-28
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 x 0.8 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398647

Cenové rozpätie
0,0687 € - 0,0557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 x 1.0 45.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399293

Cenové rozpätie
0,0837 € - 0,0678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    45.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2.5 x 0.45 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396797

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3.5 x 0.6 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397640

Cenové rozpätie
0,0434 € - 0,0351 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 x 0.8 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398654

Cenové rozpätie
0,072 € - 0,0583 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 x 0.8 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398623

Cenové rozpätie
0,054 € - 0,0437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou 1/4-28 0.750 in Polyamid 6.6 Prírodná

10324592

Cenové rozpätie
0,0853 € - 0,0691 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Dĺžka závitu
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4-28
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 x 1.5 50.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10400173

Cenové rozpätie
0,3215 € - 0,2604 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 x 1.0 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399248

Cenové rozpätie
0,0797 € - 0,0645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 x 1.25 80.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399903

Cenové rozpätie
0,3793 € - 0,3073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 x 1.0 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399255

Cenové rozpätie
0,0802 € - 0,0649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3.5 x 0.6 42.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397701

Cenové rozpätie
0,0486 € - 0,0394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    42.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3.5 x 0.6 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397619

Cenové rozpätie
0,0425 € - 0,0344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná