Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Skupina SR: SR1992
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Stúpanie/TPI | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1891 € - 0,1891 € | 9000 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1026 € - 0,1026 € | 13350 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1166 € - 0,1166 € | 500 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,4153 € - 0,4153 € | 8400 Na sklade |
M10
|
1.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,421 € - 0,421 € | 1900 Na sklade |
M12
|
1.75 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1364 € - 0,1364 € | 900 Na sklade |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1421 € - 0,1421 € | 19150 Na sklade |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,337 € - 0,337 € | 8000 Na sklade |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1678 € - 0,1678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1029 € - 0,1029 € | 7400 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1707 € - 0,1707 € | 88500 Na sklade |
M10
|
1.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,724 € - 0,724 € | 1610 Na sklade |
M16
|
2.0 mm
|
Prírodná
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,4551 € - 0,4551 € | 2800 Na sklade |
M12
|
1.75 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0767 € - 0,0767 € | 28000 Na sklade |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,4607 € - 0,4607 € | 18219 Na sklade |
M10
|
1.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2019 € - 0,2019 € | 7000 Na sklade |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5547 € - 0,5547 € | 1025 Na sklade |
M10
|
1.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6727 € - 0,6727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.75 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5874 € - 0,5874 € | 6500 Na sklade |
M16
|
2.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7837 € - 0,7837 € | 500 Na sklade |
M16
|
2.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku