Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Skupina SR: SR1992
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Stúpanie/TPI | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9158 € - 2,9727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.8 mm
|
Gaštanovo hnedá
|
PEEK
|
0.335 in
8.5 mm
|
S drážkou
|
||
| 5,163 € - 5,2769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.8 mm
|
Gaštanovo hnedá
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 3,8403 € - 3,8403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.0 mm
|
Gaštanovo hnedá
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 10,5538 € - 10,5538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.0 mm
|
Gaštanovo hnedá
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 4,5087 € - 4,5942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.7 mm
|
Gaštanovo hnedá
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 5,3479 € - 5,4475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.7 mm
|
Gaštanovo hnedá
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 5,3479 € - 5,4475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.7 mm
|
Gaštanovo hnedá
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 4,3808 € - 4,4803 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.8 mm
|
Gaštanovo hnedá
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 3,8119 € - 3,8119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.8 mm
|
Gaštanovo hnedá
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 3,5985 € - 3,5985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.0 mm
|
Gaštanovo hnedá
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 5,4191 € - 5,4191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.0 mm
|
Gaštanovo hnedá
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 4,5656 € - 4,6652 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.7 mm
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 2,6028 € - 2,6028 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.7 mm
|
Gaštanovo hnedá
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 5,163 € - 5,2769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.8 mm
|
Gaštanovo hnedá
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 3,8403 € - 3,8403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.0 mm
|
Gaštanovo hnedá
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 6,9836 € - 6,9836 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.0 mm
|
Gaštanovo hnedá
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2986 € - 0,4494 € | 50 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Priehľadná
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,539 € - 0,8093 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.0 mm
|
Priehľadná
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,041 € - 0,041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.45 mm
|
Prírodná
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,5334 € - 0,5334 € | 3135 Na sklade |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku