Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 25.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

Nový kód produktu:

10359884

Starý kód produktu:

190101770409

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 5,4191 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

54,19 €

10 x 5,4191 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 10.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Veľkosť závitu M6
Farba Gaštanovo hnedá
Materiál PEEK
Typ/prevedenie hlavy Ryhovaná hlava s podložkou
Typ skrutky Skrutka s čiastočným závitom
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás