Menu Hľadať

Skrutky so šesťhrannou hlavou - plastové

Na sklade

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Skupina SR: SR1992

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
547 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Stúpanie/TPI Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,4096 € - 0,5035 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
1.5 mm
Čierna
Polyamid 6.6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,084 € - 0,084 € 25410 Na sklade
M4 x 0.7
0.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5575 € - 0,5575 € 1720 Na sklade
M10
1.5 mm
Čierna
Polyamid 6.6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1113 € - 0,1113 € 14000 Na sklade
M3
0.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
4.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3129 € - 0,3129 € 2500 Na sklade
M8
1.25 mm
Čierna
Polyamid 6.6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0857 € - 0,0857 € 25340 Na sklade
M5
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2972 € - 0,3655 € 4 Na sklade
M8
1.25 mm
Čierna
Polyamid 6.6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1298 € - 0,1298 € 480 Na sklade
M6
1.0 mm
Čierna
Polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0817 € - 0,0817 € 25000 Na sklade
M4
0.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0821 € - 0,0821 € 11000 Na sklade
M4
0.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,112 € - 0,112 € 20080 Na sklade
M4
0.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0921 € - 0,0921 € 1000 Na sklade
M3
0.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0503 € - 0,0503 € 10500 Na sklade
M3
0.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1011 € - 0,1011 € 22500 Na sklade
M6
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,337 € - 0,337 € 14500 Na sklade
M8
1.25 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,9999 € - 0,9999 € 3500 Na sklade
M16
2.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1285 € - 0,1285 € 2100 Na sklade
M6
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,266 € - 0,266 € 9000 Na sklade
M8
1.25 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
70.0 mm
External Hexagonal Drive
1,3042 € - 1,3042 € 1000 Na sklade
M18
2.5 mm
Prírodná
PA
50.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,421 € - 0,421 € 1400 Na sklade
M12
1.75 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
  • z/zo 28
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 50.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040935

Cenové rozpätie
0,5035 € - 0,4096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 x 0.7 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040126

Cenové rozpätie
0,084 € - 0,084 €

Úroveň zásob
25410 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 60.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040959

Cenové rozpätie
0,5575 € - 0,5575 €

Úroveň zásob
1720 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039786

Cenové rozpätie
0,1113 € - 0,1113 €

Úroveň zásob
14000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 40.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040805

Cenové rozpätie
0,3129 € - 0,3129 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040171

Cenové rozpätie
0,0857 € - 0,0857 €

Úroveň zásob
25340 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 60.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040843

Cenové rozpätie
0,3655 € - 0,2972 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 30.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040607

Cenové rozpätie
0,1298 € - 0,1298 €

Úroveň zásob
480 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039984

Cenové rozpätie
0,0817 € - 0,0817 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040027

Cenové rozpätie
0,0821 € - 0,0821 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040119

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,112 €

Úroveň zásob
20080 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039953

Cenové rozpätie
0,0921 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039861

Cenové rozpätie
0,0503 € - 0,0503 €

Úroveň zásob
10500 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040515

Cenové rozpätie
0,1011 € - 0,1011 €

Úroveň zásob
22500 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 60.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040836

Cenové rozpätie
0,337 € - 0,337 €

Úroveň zásob
14500 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M16 80.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10041161

Cenové rozpätie
0,9999 € - 0,9999 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040614

Cenové rozpätie
0,1285 € - 0,1285 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 70.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10041246

Cenové rozpätie
0,266 € - 0,266 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M18 50.0 mm PA Prírodná

10041178

Cenové rozpätie
1,3042 € - 1,3042 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    27.0 mm
  • Výška hlavy
    11.5 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M12 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040997

Cenové rozpätie
0,421 € - 0,421 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Prírodná