10402511
544190000011
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,9356 € |
500 - 999 | 0,6553 € |
1000 + | 0,502 € |
Distance Across Flats | 13.0 mm |
---|---|
Distance Across Flats | 0.512 in |
Head Height | 5.3 mm |
Head Height | 0.209 in |
Thread Length | 60.0 mm |
Thread Length | 2.362 in |
Thread Size | M8 |
Colour | Natural |
Material | PP |
Head Type | Hexagonal Head |
Screw Type | Head Screw |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku