Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 x 1.25 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto skrutka so šesťhrannou hlavou je vyrobená z prírodného polyamidu, má plný závit a je vhodná pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie vrátane elektrických a elektronických zostáv. Normy ISO 4017, NF EN 24017 a DIN 933 si pozrite len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10399866

Starý kód produktu:

50M080125J035

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,2372 €
2500 - 9999 0,2135 €
10000 + 0,1921 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

118,60 €

500 x 0,2372 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 13.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Dĺžka závitu 35.0 mm
Veľkosť závitu M8 x 1.25
Farba Prírodná
Materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava
Typ skrutky Skrutka s čiastočným závitom
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás