10296080
50M030050K042
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0469 € |
| 5000 - 19999 | 0,0422 € |
| 20000 + | 0,038 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vzdialenosť stranového kľúča | 0.197 in |
|---|---|
| Vzdialenosť stranového kľúča | 5.0 mm |
| Výška hlavy | 2.3 mm |
| Výška hlavy | 0.091 in |
| Dĺžka závitu | 42.0 mm |
| Dĺžka závitu | 1.654 in |
| Veľkosť závitu | M3 x 0.5 |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Typ/prevedenie hlavy | Šesťhranná hlava |
| Typ skrutky | Skrutka s čiastočným závitom |
| Špecifikácie | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku