Menu Hľadať

Skrutky s vnútornou drážkou - plastové s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom

Na sklade

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Skupina SR: SR2012

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
200 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
3,1576 € - 3,1576 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Hnedá
PEEK
4.0 mm
16.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,1325 € - 0,1325 € 17092 Na sklade
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,6556 € - 0,6556 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Prírodná
PA
10.0 mm
30.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,5347 € - 0,5347 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
PA
8.0 mm
60.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,6415 € - 0,6415 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Prírodná
PA
10.0 mm
70.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
1,3526 € - 2,9727 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Svetlohnedá
PEEK
12.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,5575 € - 0,5575 € 2425 Na sklade
M12
Prírodná
PA
10.0 mm
40.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
2,0339 € - 3,4705 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Svetlohnedá
PEEK
15.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,6812 € - 0,6812 € 1750 Na sklade
M12
Prírodná
PA
10.0 mm
80.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
1,3014 € - 2,8589 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Svetlohnedá
PEEK
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,4992 € - 0,4992 € 73 Na sklade
M10
Prírodná
PA
8.0 mm
80.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,6144 € - 0,6144 € 195 Na sklade
M12
Prírodná
PA
10.0 mm
60.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,3569 € - 0,3569 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,2487 € - 2,7309 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Svetlohnedá
PEEK
8.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,8632 € - 4,5515 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Svetlohnedá
PEEK
8.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,5688 € - 0,5688 € 3750 Na sklade
M12
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2859 € - 0,2859 € 14685 Na sklade
M10
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
2,7024 € - 5,5329 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
Svetlohnedá
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
2,7024 € - 5,5329 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
Svetlohnedá
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
7,5668 € - 9,4016 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Svetlohnedá
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
  • z/zo 10
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M5 16.0 mm PEEK

10360477

Cenové rozpätie
3,1576 € - 3,1576 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M6 12.0 mm Polyamid 6.6

10053874

Cenové rozpätie
0,1325 € - 0,1325 €

Úroveň zásob
17092 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M12 30.0 mm PA

10054130

Cenové rozpätie
0,6556 € - 0,6556 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M10 60.0 mm PA

10054109

Cenové rozpätie
0,5347 € - 0,5347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M12 70.0 mm PA

10054185

Cenové rozpätie
0,6415 € - 0,6415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M3 12.0 mm PEEK

10220474

Cenové rozpätie
2,9727 € - 1,3526 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M12 40.0 mm PA

10054147

Cenové rozpätie
0,5575 € - 0,5575 €

Úroveň zásob
2425 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M3 15.0 mm PEEK

10220481

Cenové rozpätie
3,4705 € - 2,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M12 80.0 mm PA

10054208

Cenové rozpätie
0,6812 € - 0,6812 €

Úroveň zásob
1750 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M3 10.0 mm PEEK

10092101

Cenové rozpätie
2,8589 € - 1,3014 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M10 80.0 mm PA

10054123

Cenové rozpätie
0,4992 € - 0,4992 €

Úroveň zásob
73 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M12 60.0 mm PA

10054161

Cenové rozpätie
0,6144 € - 0,6144 €

Úroveň zásob
195 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M10 20.0 mm Polyamid 6.6

10054062

Cenové rozpätie
0,3569 € - 0,3569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M3 8.0 mm PEEK

10220467

Cenové rozpätie
2,7309 € - 1,2487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M4 8.0 mm PEEK

10220511

Cenové rozpätie
4,5515 € - 1,8632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M12 20.0 mm Polyamid 6.6

10054260

Cenové rozpätie
0,5688 € - 0,5688 €

Úroveň zásob
3750 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M10 16.0 mm Polyamid 6.6

10054277

Cenové rozpätie
0,2859 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
14685 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M3 x 0.5 20.0 mm PEEK

10220498

Cenové rozpätie
5,5329 € - 2,7024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M4 x 0.7 20.0 mm PEEK

10220559

Cenové rozpätie
5,5329 € - 2,7024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 12.0 mm PEEK

10220665

Cenové rozpätie
9,4016 € - 7,5668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm