Menu Hľadať

Skrutky s vnútornou drážkou - plastové s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom

Na sklade

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Skupina SR: SR2012

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
200 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,7339 € - 1,4365 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Prírodná
PA
6.0 mm
16.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,5547 € - 1,0866 € 51 Na sklade
M6
Prírodná
PA
5.0 mm
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,8505 € - 2,1619 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
PA
8.0 mm
16.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
2,6455 € - 4,523 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Prírodná
PA
10.0 mm
70.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
1,593 € - 3,0296 € 25 Na sklade
M10
Prírodná
PA
8.0 mm
40.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
1,8917 € - 3,5701 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Prírodná
PA
10.0 mm
30.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,4835 € - 1,0667 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
PA
5.0 mm
16.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,4622 € - 1,0212 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Polyamid
5.0 mm
8.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,6941 € - 1,3583 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
PA
5.0 mm
40.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,8391 € - 1,4792 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Prírodná
PA
6.0 mm
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,4622 € - 1,0212 € 22 Na sklade
M6
Prírodná
PA
5.0 mm
12.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,2132 € - 0,2632 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2761 € - 0,3408 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
60.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,198 € - 0,2444 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2176 € - 0,3366 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2604 € - 0,3215 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
50.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2306 € - 0,2847 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
35.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2031 € - 0,2507 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
19.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1929 € - 0,2382 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
13.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2048 € - 0,2528 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
  • z/zo 10
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M8 16.0 mm PA

10375488

Cenové rozpätie
1,4365 € - 0,7339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 25.0 mm PA

10375426

Cenové rozpätie
1,0866 € - 0,5547 €

Úroveň zásob
51 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M10 16.0 mm PA

10375570

Cenové rozpätie
2,1619 € - 0,8505 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M12 70.0 mm PA

10375693

Cenové rozpätie
4,523 € - 2,6455 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M10 40.0 mm PA

10375600

Cenové rozpätie
3,0296 € - 1,593 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M12 30.0 mm PA

10375662

Cenové rozpätie
3,5701 € - 1,8917 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 16.0 mm PA

10375396

Cenové rozpätie
1,0667 € - 0,4835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 8.0 mm Polyamid

10375365

Cenové rozpätie
1,0212 € - 0,4622 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 40.0 mm PA

10375440

Cenové rozpätie
1,3583 € - 0,6941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M8 25.0 mm PA

10375501

Cenové rozpätie
1,4792 € - 0,8391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 12.0 mm PA

10375389

Cenové rozpätie
1,0212 € - 0,4622 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 25.0 mm Polyamid 6.6

10400449

Cenové rozpätie
0,2632 € - 0,2132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 60.0 mm Polyamid 6.6

10400487

Cenové rozpätie
0,3408 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 16.0 mm Polyamid 6.6

10400418

Cenové rozpätie
0,2444 € - 0,198 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 30.0 mm Polyamid 6.6

10400456

Cenové rozpätie
0,3366 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 50.0 mm Polyamid 6.6

10400470

Cenové rozpätie
0,3215 € - 0,2604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 35.0 mm Polyamid 6.6

10400463

Cenové rozpätie
0,2847 € - 0,2306 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 19.0 mm Polyamid 6.6

10400425

Cenové rozpätie
0,2507 € - 0,2031 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Dĺžka závitu
    19.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 13.0 mm Polyamid 6.6

10400401

Cenové rozpätie
0,2382 € - 0,1929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 20.0 mm Polyamid 6.6

10400432

Cenové rozpätie
0,2528 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm