These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Skupina SR: SR2012
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1325 € - 0,1325 € | 17092 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1155 € - 0,1155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1348 € - 0,1348 € | 10000 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1963 € - 0,1963 € | 10600 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1564 € - 0,1564 € | 23031 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2119 € - 0,2119 € | 3000 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | 16050 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1382 € - 0,1382 € | 6510 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1436 € - 0,1436 € | 16377 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 5,6894 € - 5,6894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 5,7888 € - 5,7888 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 3,7123 € - 3,7123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 5,0208 € - 5,0208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 8,6763 € - 8,6763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 3,1576 € - 3,1576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 12,0614 € - 12,0614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 7,6094 € - 7,6094 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 1,125 € - 1,125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Priesvitná
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 1,5645 € - 1,5645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Priesvitná
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 1,3227 € - 1,3227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Priesvitná
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku