Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Socket Head Cap Screws with Plastic Torx Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical head features a Torx drive type with a smaller diameter than other machine screw heads.
It has high strength, durability, corrosion resistance, lightweight and non-conductive fastening solution. The plastic Torx head provides a reliable grip, allowing for high torque transfer during installation.
Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5645 € - 2,1477 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4649 € - 2,0054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4649 € - 2,0054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,4037 € - 3,2714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,2286 € - 4,4092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1762 € - 2,9727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,2286 € - 4,4092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,6127 € - 4,9213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1192 € - 2,9015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,0437 € - 4,1816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,6127 € - 4,9213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,3578 € - 8,6904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,7648 € - 6,5001 € | 10 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,5668 € - 8,9607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2899 € - 3,1149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,4519 € - 6,0591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,5898 € - 7,6237 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5602 € - 3,4989 € | 10 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6127 € - 4,9213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 13,0855 € - 15,4751 € | 10 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku