Menu Hľadať

Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M6  16.0 mm PA

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Black, made from PA.
Nový kód produktu:

10375969

Starý kód produktu:

426006559902

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1692 €
500 - 999 0,1592 €
1000 + 0,1228 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

42,30 €

250 x 0,1692 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 3.4 mm
Dĺžka závitu 16.0 mm
Veľkosť závitu M6 
Typ/prevedenie hlavy Hlava v tvare nosníka
Typ skrutky Skrutka ručná
Typ/prevedenie drážky Plochá drážka
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 66
Celková dĺžka 19.4 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás