10375860
426004059902
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,2873 € |
| 500 - 999 | 0,2703 € |
| 1000 + | 0,2076 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.63 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 16.0 mm |
| Výška hlavy | 0.134 in |
| Výška hlavy | 3.4 mm |
| Dĺžka závitu | 1.575 in |
| Dĺžka závitu | 40.0 mm |
| Veľkosť závitu | M5 |
| Typ/prevedenie hlavy | Hlava v tvare nosníka |
| Typ skrutky | Skrutka ručná |
| Typ/prevedenie drážky | Plochá drážka |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Celková dĺžka | 43.4 mm |
| Celková dĺžka | 1.709 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku