10331101
092520075T
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 2499 | 0,1597 € |
2500 - 4999 | 0,1556 € |
5000 + | 0,153 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 13.7 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.539 in |
Head Height | 9.3 mm |
Head Height | 0.366 in |
Thread Length | 19.1 mm |
Thread Length | 0.752 in |
Thread Size | 1/4-20 |
Head Type | Knurled Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Flat Drive |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Overall Length | 28.3 mm |
Overall Length | 1.115 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku