10058435
0400650000VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,2788 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 30.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 1.181 in |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M8 |
Head Type | Knurled Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Flat Drive |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Overall Length | 15.0 mm |
Overall Length | 0.591 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku