10056097
0330170000VR
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,0217 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 10.5 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.413 in |
| Výška hlavy | 8.1 mm |
| Výška hlavy | 0.319 in |
| Veľkosť závitu | M4 |
| Priemer stúpania | 0.7 mm |
| Priemer stúpania | 0.028 in |
| Dĺžka závitu | 16.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.63 in |
| Typ/prevedenie hlavy | Knurled Round Head |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Farba | Prírodná |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku