10055960
0330000000VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,0367 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 8.1 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.319 in |
Výška hlavy | 5.5 mm |
Výška hlavy | 0.217 in |
Veľkosť závitu | M3 |
Priemer stúpania | 0.5 mm |
Priemer stúpania | 0.02 in |
Dĺžka závitu | 4.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.157 in |
Typ/prevedenie hlavy | Vrúbkovaná hlava s drážkou |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Farba | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku