Menu Hľadať

Skrutky s ryhovanou hlavou - kovové s ramenom

Vo výrobe

Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.

Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.

It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
175 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l3 l1 d2 l2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
60.0 mm
M12
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
100.0 mm
M16
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
90.0 mm
M10
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
25.0 mm
M12
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
40.0 mm
M12
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
80.0 mm
M10
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
10.0 mm
M5
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
16.0 mm
M5
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
10.0 mm
M5
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
16.0 mm
M5
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
12.0 mm
M5
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
20.0 mm
M5
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
30.0 mm
M5
9.5 mm
  • z/zo 9
Osadená skrutka M12 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505496


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer ramena
    16.0 mm
Osadená skrutka M12 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505533


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer ramena
    16.0 mm
Osadená skrutka M12 80.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505571


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer ramena
    16.0 mm
Osadená skrutka M16 100.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505618


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer ramena
    20.0 mm
Osadená skrutka M10 90.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505380


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    90.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer ramena
    12.0 mm
Osadená skrutka M12 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505427


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer ramena
    16.0 mm
Osadená skrutka M12 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505465


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer ramena
    16.0 mm
Osadená skrutka M12 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505502


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer ramena
    16.0 mm
Osadená skrutka M10 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505328


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer ramena
    12.0 mm
Osadená skrutka M10 80.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505366


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer ramena
    12.0 mm
Osadená skrutka M12 100.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505403


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer ramena
    16.0 mm
Osadená skrutka M4 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506141


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer ramena
    5.0 mm
Osadená skrutka M5 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506189


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer ramena
    6.0 mm
Osadená skrutka M5 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506226


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer ramena
    6.0 mm
Osadená skrutka M10 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505281


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer ramena
    12.0 mm
Osadená skrutka M5 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506172


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer ramena
    6.0 mm
Osadená skrutka M5 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506219


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer ramena
    6.0 mm
Osadená skrutka M5 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506196


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer ramena
    6.0 mm
Osadená skrutka M5 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506233


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer ramena
    6.0 mm
Osadená skrutka M5 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506271


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer ramena
    6.0 mm