10338438
129604000002
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,2716 € |
| 500 - 999 | 0,2247 € |
| 1000 + | 0,1578 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | M6 |
|---|---|
| Dĺžka závitu | 12.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.472 in |
| Stúpanie/TPI | 1.0 mm |
| Výška hlavy | 4.2 mm |
| Výška hlavy | 0.165 in |
| Typ/prevedenie hlavy | Hlava s dvojitým oceľovým ozubením |
| Typ skrutky | Krytka skrutiek |
| Farba | Prírodná |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Vzdialenosť stranového kľúča | 10.0 mm |
| Vzdialenosť stranového kľúča | 0.394 in |
| Priemer stúpania | 1.0 mm |
| Priemer stúpania | 0.039 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku