Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 20.0 mm PA Prírodná

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Nový kód produktu:

10338322

Starý kód produktu:

129407000002

200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,162 €
500 - 999 0,1352 €
1000 + 0,0946 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

16,20 €

100 x 0,162 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M4
Dĺžka závitu 20.0 mm
Stúpanie/TPI 0.7 mm
Výška hlavy 3.8 mm
Typ/prevedenie hlavy Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Typ skrutky Krytka skrutiek
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 66
Vzdialenosť stranového kľúča 8.0 mm
Priemer stúpania 0.7 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás