Kovové väzby kníh sú vyrobené z kovu, ktorý poskytuje vynikajúcu pevnosť, trvanlivosť a vynikajúcu odolnosť voči opotrebeniu. Táto skupina zahŕňa mužský závitový stĺpik a ženskú zásuvku; obe časti sú spojené na uchopenie viazaných dokumentov alebo materiálov (každá časť sa predáva samostatne). Na rozdiel od svojho mužského protějšku, ženské knihárske skrutky nemajú pohon na svojich hlavách.
Spojuje niekoľko plechov dohromady tým, že ich ručne alebo pomocou plochého skrutkovača skrutkuje do spojovacieho kusu. Používa sa na upevňovanie panelov, ako sú vzorkovníky, farebné schémy, katalógy, vzorkové knihy a mnohé ďalšie.
Materiál: Oceľ Farba: pokovované mosadzou, Čierna, Poniklovaná Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie hlavy | Materiál | Priemer hlavy | Dĺžka drieku | Typ/prevedenie drážky | Typ skrutky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1146 € - 0,1302 € | 5 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,1934 € - 0,2204 € | 100 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,2332 € - 0,2673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,2289 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 10279571 | 0,1154 € - 0,1302 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
|
| 0,2062 € - 0,236 € | 2000 Na sklade |
Guľatá hlava
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,2289 € - 0,2603 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,2716 € - 0,3086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,0848 € - 0,0958 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,1415 € - 0,1593 € | 5 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,236 € - 0,236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,2503 € - 0,2844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,098 € - 0,1103 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,1309 € - 0,1493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,0848 € - 0,0958 € | 600 Na sklade |
Guľatá hlava
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,2958 € - 0,3398 € | 440 Na sklade |
Guľatá hlava
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,1008 € - 0,1146 € | 16 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,2716 € - 0,3086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,091 € - 0,1026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,1692 € - 0,1905 € | 150 Na sklade |
Guľatá hlava
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku