Menu Hľadať

Knihárska skrutka s vnútorným závitom 5.0 mm 70.0 mm 9.0 mm Oceľ

Nový kód produktu:

10279663

Starý kód produktu:

497114

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,2603 €
1000 + 0,2289 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

26,03 €

100 x 0,2603 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 9.0 mm
Priemer montážneho otvoru 4.9 mm
Typ skrutky Female Screw
Typ/prevedenie hlavy Guľatá hlava
Typ/prevedenie drážky Plochá drážka
Farba Prírodná
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás