Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.
Skupina SR: SR2762
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozmery kompatibilného závitu | Výška hlavy | Priemer hlavy | Veľkosť otvoru | Hrúbka steny | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0872 € - 0,1308 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0628 € - 0,0943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0494 € - 0,0741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0582 € - 0,0729 € | 3500 Na sklade |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0494 € - 0,0741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0582 € - 0,0729 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,083 € - 0,1216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0823 € - 0,1237 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0856 € - 0,1142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0494 € - 0,0741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,057 € - 0,0704 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0582 € - 0,0729 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0612 € - 0,0919 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0641 € - 0,0963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0494 € - 0,0741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,1242 € - 0,1366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0494 € - 0,0741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0939 € - 0,1408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1223 € - 0,1345 € | 1000 Na sklade |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,1042 € - 0,156 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.087 in
2.2 mm