Menu Hľadať

Skrutkovacie priechodky

Na sklade

Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.

Skupina SR: SR2762

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
61 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmery kompatibilného závitu Výška hlavy Priemer hlavy Veľkosť otvoru Hrúbka steny Kúpiť
0,0935 € - 0,1408 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
0,0494 € - 0,0741 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
0,0857 € - 0,1036 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
0,083 € - 0,1216 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
0,1248 € - 0,1511 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
0,0823 € - 0,1237 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
0,0856 € - 0,1142 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
0,0582 € - 0,0729 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
0,0612 € - 0,0919 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
0,0723 € - 0,0876 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
0,0494 € - 0,0741 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
0,0628 € - 0,0943 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
0,0582 € - 0,0729 € 3500 Na sklade
1.6 mm
0,0494 € - 0,0741 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
0,0872 € - 0,1308 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
0,0582 € - 0,0729 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
0,0494 € - 0,0741 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
0,0494 € - 0,0741 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
0,057 € - 0,0704 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
0,0641 € - 0,0963 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
  • z/zo 4
Plechová matica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Polyamid 6.6

10307281

Cenové rozpätie
0,1408 € - 0,0935 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    14.5 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm #6 Polyamid 6.6

10307632

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    10.4 mm
  • Celková dĺžka
    8.9 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Polyamid 6.6

10307397

Cenové rozpätie
0,1036 € - 0,0857 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Polyamid 6.6

10307403

Cenové rozpätie
0,1216 € - 0,083 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Polyamid 6.6

10307564

Cenové rozpätie
0,1511 € - 0,1248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    16.5 mm
  • Celková dĺžka
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.5 mm #8 Polyamid 6.6

10307519

Cenové rozpätie
0,1237 € - 0,0823 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    12.8 mm
  • Celková dĺžka
    7.8 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Polyamid 6.6

10307298

Cenové rozpätie
0,1142 € - 0,0856 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Polyamid 6.6

10307441

Cenové rozpätie
0,0729 € - 0,0582 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.4 mm
  • Celková dĺžka
    9.2 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Polyamid 6.6

10307359

Cenové rozpätie
0,0919 € - 0,0612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    7.9 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 Polyamid 6.6

10307601

Cenové rozpätie
0,0876 € - 0,0723 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    6.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in Polyamid 6.6

10307670

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    15.9 mm
  • Celková dĺžka
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm #6 Polyamid 6.6

10307366

Cenové rozpätie
0,0943 € - 0,0628 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    7.5 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Polyamid 6.6

10307557

Cenové rozpätie
0,0729 € - 0,0582 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.8 mm
  • Celková dĺžka
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Polyamid 6.6

10307625

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.9 mm
  • Celková dĺžka
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Polyamid 6.6

10307267

Cenové rozpätie
0,1308 € - 0,0872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    9.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Polyamid 6.6

10307472

Cenové rozpätie
0,0729 € - 0,0582 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Polyamid 6.6

10307465

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.7 mm
  • Celková dĺžka
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Polyamid 6.6

10307434

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.1 mm
  • Celková dĺžka
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Polyamid 6.6

10307687

Cenové rozpätie
0,0704 € - 0,057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.7 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm #12 Polyamid 6.6

10307526

Cenové rozpätie
0,0963 € - 0,0641 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    15.7 mm
  • Celková dĺžka
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2