Menu Hľadať

Skrutkovacie nožičky s dorazom

Na sklade

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

Skupina SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
48 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Tvar základne Výška základne Plný materiál Priemer základne Kúpiť
0,4579 € - 0,4579 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
0,0985 € - 0,4122 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Prírodná guma
0,5598 € - 3,1661 € 40 Na sklade
Čierna
Prírodná guma
0,053 € - 0,053 € 6 Na sklade
Prírodná
Okrúhle
Polyetylén HD
0,3899 € - 0,4813 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Termoplastický elastomér
0,4307 € - 0,5317 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Termoplastický elastomér
2,2757 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
50.0 mm
0,3313 € - 0,3313 € 3686 Na sklade
Čierna
Neoprénová guma
0,721 € - 0,721 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Neoprénová guma
0,7083 € - 0,7083 € 300 Na sklade
Čierna
Neoprénová guma
1,7494 € - 1,7494 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
40.0 mm
0,4679 € - 0,4679 € 300 Na sklade
Čierna
Neoprénová guma
2,0766 € - 2,0766 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
60.0 mm
0,1707 € - 0,3129 € 49200 Na sklade
Biela
Okrúhle
10.0 mm
Polyvinylchlorid
20.0 mm
0,384 € - 0,8491 € 12550 Na sklade
Biela
Okrúhle
15.0 mm
Polyvinylchlorid
30.0 mm
0,1592 € - 0,2916 € 72700 Na sklade
Biela
Okrúhle
7.5 mm
Polyvinylchlorid
15.0 mm
0,1692 € - 0,3584 € 14600 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
0,0605 € - 0,181 € 3709 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
0,3413 € - 1,0305 € 75 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
0,1763 € - 0,3793 € 790 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
  • z/zo 3
Skrutkovacie dorazy Prírodná guma

10626689

Cenové rozpätie
0,4579 € - 0,4579 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    4016930090
Skrutkovacie dorazy Prírodná guma

20014933

Cenové rozpätie
0,4122 € - 0,0985 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Prírodná guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Prírodná guma
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    4016999190
Skrutkovacie dorazy Prírodná guma

20014940

Cenové rozpätie
3,1661 € - 0,5598 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Prírodná guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Prírodná guma
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    4016999190
Zahĺbená podložka 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Prírodná

10186787

Cenové rozpätie
0,053 € - 0,053 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Polyetylén HD
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Spôsob montáže
    Skrutka alebo samolepiaci pás
Nožičky s nitom 0.201 in Čierna

10154724

Cenové rozpätie
0,4813 € - 0,3899 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Drive Screw
  • Typ
    1
Nožičky s nitom 0.201 in Čierna

10154700

Cenové rozpätie
0,5317 € - 0,4307 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Drive Screw
  • Typ
    1
Skrutkovacie dorazy 50.0 mm (DIA) (H)

10149089

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,2757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Skrutkovacie dorazy Neoprén

10172070

Cenové rozpätie
0,3313 € - 0,3313 €

Úroveň zásob
3686 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Neoprénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Skrutkovacie dorazy Neoprén (DIA) (H)

10172056

Cenové rozpätie
0,721 € - 0,721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Neoprénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    4016999790
Skrutkovacie dorazy Neoprén

10172063

Cenové rozpätie
0,7083 € - 0,7083 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Neoprénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
  • Commodity Code
    4016999790
Skrutkovacie dorazy 40.0 mm (DIA) (H)

10149065

Cenové rozpätie
1,7494 € - 1,7494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Skrutkovacie dorazy Neoprén

10172049

Cenové rozpätie
0,4679 € - 0,4679 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Neoprénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    4016999790
Skrutkovacie dorazy 60.0 mm (DIA) (H)

10149072

Cenové rozpätie
2,0766 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Cenové rozpätie
0,3129 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
49200 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Materiál základne
    PVC
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Skrutkovacie dorazy 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Cenové rozpätie
0,8491 € - 0,384 €

Úroveň zásob
12550 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Materiál základne
    PVC
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Skrutkovacie dorazy 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Cenové rozpätie
0,2916 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
72700 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Materiál základne
    PVC
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Skrutkovacie dorazy LDPE - PIR

10104316

Cenové rozpätie
0,3584 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
14600 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy LDPE - PIR

10105252

Cenové rozpätie
0,181 € - 0,0605 €

Úroveň zásob
3709 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy Polyetylén LD

10268988

Cenové rozpätie
1,0305 € - 0,3413 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy LDPE - PIR

10104347

Cenové rozpätie
0,3793 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
790 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090