Menu Hľadať

Skrutkovacie nožičky s dorazom

Na sklade

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

Skupina SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
48 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Tvar základne Výška základne Plný materiál Priemer základne Kúpiť
0,3396 € - 0,3396 € 286 Na sklade
Čierna
Neoprénová guma
0,726 € - 0,726 € 400 Na sklade
Čierna
Neoprénová guma
0,7391 € - 0,7391 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Neoprénová guma
0,3996 € - 0,4933 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Termoplastický elastomér
0,4415 € - 0,545 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Termoplastický elastomér
2,1285 € - 2,1285 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
60.0 mm
1,7931 € - 1,7931 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
40.0 mm
2,3326 € - 2,3326 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
50.0 mm
0,4796 € - 0,4796 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Neoprénová guma
0,1749 € - 0,3207 € 24400 Na sklade
Biela
Okrúhle
10.0 mm
Polyvinylchlorid
20.0 mm
0,1661 € - 0,6398 € 2440 Na sklade
Čierna
TPE/TPV
0,3936 € - 0,8704 € 12400 Na sklade
Biela
Okrúhle
15.0 mm
Polyvinylchlorid
30.0 mm
0,5831 € - 1,2858 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Okrúhle
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
0,1807 € - 0,7133 € 8300 Na sklade
Čierna
TPE/TPV
0,1334 € - 0,4837 € 4900 Na sklade
Čierna
TPE/TPV
0,1749 € - 0,3207 € 168400 Na sklade
Čierna
Polyvinylchlorid
0,3936 € - 0,8704 € 113140 Na sklade
Čierna
Polyvinylchlorid
0,0719 € - 0,2008 € 1825 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
0,3309 € - 0,9551 € 5400 Na sklade
Čierna
TPE/TPV
0,1632 € - 0,2989 € 70600 Na sklade
Čierna
Polyvinylchlorid
  • z/zo 3
Skrutkovacie dorazy Neoprén

10172070

Cenové rozpätie
0,3396 € - 0,3396 €

Úroveň zásob
286 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Neoprénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Skrutkovacie dorazy Neoprén

10172063

Cenové rozpätie
0,726 € - 0,726 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Neoprénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
  • Commodity Code
    4016999790
Skrutkovacie dorazy Neoprén (DIA) (H)

10172056

Cenové rozpätie
0,7391 € - 0,7391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Neoprénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    4016999790
Nožičky s nitom 0.201 in Čierna

10154724

Cenové rozpätie
0,4933 € - 0,3996 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Drive Screw
  • Typ
    1
Nožičky s nitom 0.201 in Čierna

10154700

Cenové rozpätie
0,545 € - 0,4415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Drive Screw
  • Typ
    1
Skrutkovacie dorazy 60.0 mm M4 ABS Čierna

10149072

Cenové rozpätie
2,1285 € - 2,1285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy 40.0 mm M4 ABS Čierna

10149065

Cenové rozpätie
1,7931 € - 1,7931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Skrutkovacie dorazy 50.0 mm M4 ABS Čierna

10149089

Cenové rozpätie
2,3326 € - 2,3326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Skrutkovacie dorazy Neoprén

10172049

Cenové rozpätie
0,4796 € - 0,4796 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Neoprénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    4016999790
Skrutkovacie dorazy 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Cenové rozpätie
0,3207 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
24400 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Materiál základne
    PVC
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Skrutkovacie dorazy TPE/TPV

10089910

Cenové rozpätie
0,6398 € - 0,1661 €

Úroveň zásob
2440 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Cenové rozpätie
0,8704 € - 0,3936 €

Úroveň zásob
12400 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Materiál základne
    PVC
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Skrutkovacie dorazy 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013

Cenové rozpätie
1,2858 € - 0,5831 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastický elastomér
  • Materiál základne
    TPE
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Skrutkovacie dorazy TPE/TPV

10089927

Cenové rozpätie
0,7133 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
8300 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Skrutkovacie dorazy TPE/TPV

10089965

Cenové rozpätie
0,4837 € - 0,1334 €

Úroveň zásob
4900 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy PVC (DIA) (H)

10118443

Cenové rozpätie
0,3207 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
168400 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie nožičky nárazníka
    Naskrutkovať
  • Celková výška
    10.0 mm
Skrutkovacie dorazy (DIA) (H) PVC

10118481

Cenové rozpätie
0,8704 € - 0,3936 €

Úroveň zásob
113140 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie nožičky nárazníka
    Naskrutkovať
  • Celková výška
    15.0 mm
Skrutkovacie dorazy 9.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR

10085035

Cenové rozpätie
0,2008 € - 0,0719 €

Úroveň zásob
1825 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy TPE/TPV

10089934

Cenové rozpätie
0,9551 € - 0,3309 €

Úroveň zásob
5400 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy (DIA) (H) PVC

10118429

Cenové rozpätie
0,2989 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
70600 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie nožičky nárazníka
    Naskrutkovať
  • Celková výška
    7.5 mm