Menu Hľadať

Skrutkovacie klipy P

Na sklade

Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.

One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.

  • Material: Aluminium, PA,
  • Colour: Black, Grey, Natural
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Nastaviteľnosť Farba Priemer otvoru Maximálny priemer kompatibilného kábla Celková šírka Kúpiť
0,182 € - 0,182 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
9.5 mm
0,2176 € - 0,2176 € 650 Na sklade
Pevná
Prírodná
9.5 mm
1,0483 € - 1,0483 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
12.7 mm
1,2004 € - 1,2004 € 391 Na sklade
Pevná
Prírodná
12.7 mm
0,182 € - 0,182 € 1900 Na sklade
Pevná
Prírodná
9.5 mm
0,2176 € - 0,2176 € 750 Na sklade
Pevná
Prírodná
9.5 mm
0,6457 € - 0,6457 € 185 Na sklade
Pevná
Prírodná
12.7 mm
0,182 € - 0,182 € 13000 Na sklade
Pevná
Prírodná
9.5 mm
0,2176 € - 0,2176 € 820 Na sklade
Pevná
Prírodná
9.5 mm
1,0483 € - 1,0483 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
12.7 mm
0,6457 € - 0,6457 € 300 Na sklade
Pevná
Prírodná
12.7 mm
0,2176 € - 0,2176 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
9.5 mm
0,182 € - 0,182 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
9.5 mm
10000229 0,1706 € - 0,2086 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
9.5 mm
0,6955 € - 0,6955 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Zelená
5.2 mm
14.3 mm
12.8 mm
1,125 € - 1,125 € 250 Na sklade
Prírodná
5.2 mm
12.7 mm
1,7921 € - 1,7921 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
5.2 mm
12.7 mm
0,7922 € - 0,7922 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
5.2 mm
9.5 mm
0,9274 € - 0,9274 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
5.2 mm
9.5 mm
3,2019 € - 3,2019 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
5.2 mm
14 mm
  • z/zo 3
Káblová svorka tvaru P Skrutka Zliatina hliníka Prírodná

10000151

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Commodity Code
    7616991099
  • Plný materiál
    Hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka Zliatina hliníka Prírodná

10000199

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Commodity Code
    7616991099
  • Plný materiál
    Hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka Zliatina hliníka Prírodná

10148396

Cenové rozpätie
1,0483 € - 1,0483 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Commodity Code
    7616999099
  • Plný materiál
    Hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka Zliatina hliníka Prírodná

10148419

Cenové rozpätie
1,2004 € - 1,2004 €

Úroveň zásob
391 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Commodity Code
    7616999099
  • Plný materiál
    Hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka Zliatina hliníka Prírodná

10000175

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,182 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Commodity Code
    7616991099
  • Plný materiál
    Hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka Zliatina hliníka Prírodná

10000212

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Commodity Code
    7616991099
  • Plný materiál
    Hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka Zliatina hliníka Prírodná

10148402

Cenové rozpätie
0,6457 € - 0,6457 €

Úroveň zásob
185 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Commodity Code
    7616999099
  • Plný materiál
    Hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka Zliatina hliníka Prírodná

10000168

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,182 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Commodity Code
    7616991099
  • Plný materiál
    Hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka Zliatina hliníka Prírodná

10000205

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
820 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Commodity Code
    7616991099
  • Plný materiál
    Hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka Zliatina hliníka Prírodná

10148389

Cenové rozpätie
1,0483 € - 1,0483 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Commodity Code
    7616999099
  • Plný materiál
    Hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka Zliatina hliníka Prírodná

10148372

Cenové rozpätie
0,6457 € - 0,6457 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Commodity Code
    7616999099
  • Plný materiál
    Hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka Zliatina hliníka Prírodná

10000144

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Commodity Code
    7616991099
  • Plný materiál
    Hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka Zliatina hliníka Prírodná

10000182

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Commodity Code
    7616991099
  • Plný materiál
    Hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka Zliatina hliníka Prírodná

10000229

Cenové rozpätie
0,2086 € - 0,1706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Commodity Code
    7616991099
  • Plný materiál
    Hliník
Káblová svorka tvaru P Žiadne 14.3 mm 5.2 mm Polyamid, hliník Zelená

10162132

Cenové rozpätie
0,6955 € - 0,6955 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    14.3 mm
  • Celková šírka
    12.8 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Teplotne stabilný polyamid
  • Materiál vložky
    Eloxovaný hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka 5.2 mm Hliník Prírodná

10310861

Cenové rozpätie
1,125 € - 1,125 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka 5.2 mm Zliatina hliníka Čierna

10161746

Cenové rozpätie
1,7921 € - 1,7921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
  • Farba
    Čierna
Káblová svorka tvaru P Skrutka 5.2 mm Zliatina hliníka Čierna

10161784

Cenové rozpätie
0,7922 € - 0,7922 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
  • Farba
    Čierna
Káblová svorka tvaru P Skrutka 5.2 mm Zliatina hliníka Čierna

10161821

Cenové rozpätie
0,9274 € - 0,9274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
  • Farba
    Čierna
Káblová svorka tvaru P 3/4 in 0.553 in 0.206 in Polyamid

10161913

Cenové rozpätie
3,2019 € - 3,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    14 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Teplotne stabilný polyamid
  • Farba
    Zelená
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2