Menu Hľadať

Káblová svorka tvaru P Skrutka 5.2 mm Hliník Prírodná

This P Clip protects and holds cables, wires, hoses and loom in place. Its aluminium material makes it corrosion-resistant and lowers vibration. Screw mounted de size 13/64 and natural.
Nový kód produktu:

10310861

Starý kód produktu:

AL15

250 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 1,125 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

562,50 €

500 x 1,125 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková šírka 12.7 mm
Priemer otvoru 5.2 mm
Farba Prírodná
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Hliník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás