Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.
One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Nastaviteľnosť | Farba | Priemer otvoru | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6955 € - 0,6955 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 1,125 € - 1,125 € | 250 Na sklade |
|
Prírodná
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0483 € - 1,0483 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,182 € - 0,182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2176 € - 0,2176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0483 € - 1,0483 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6457 € - 0,6457 € | 185 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,182 € - 0,182 € | 14000 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2176 € - 0,2176 € | 820 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6457 € - 0,6457 € | 300 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2176 € - 0,2176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,182 € - 0,182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2176 € - 0,2176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10000229 | 0,1706 € - 0,2086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 1,2004 € - 1,2004 € | 391 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,182 € - 0,182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,6763 € - 2,7399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 0,9274 € - 0,9274 € | 295 Na sklade |
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4508 € - 1,4508 € | 21 Na sklade |
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,7067 € - 1,7067 € | 440 Na sklade |
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku