10321843
SUG-558
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 1,5338 € |
Load Capacity | 7 kg |
---|---|
Load Capacity | 15.4 lbs |
Threaded End Length | 9.0 mm |
Threaded End Length | 0.354 in |
Hook Projection | 36.5 mm |
Hook Projection | 1.437 in |
Material | Stainless Steel |
Hook Thickness | 4.0 mm |
Hook Thickness | 0.157 in |
Ball Point Diameter | 6.5 mm |
Ball Point Diameter | 0.256 in |
Overall Height | 23 mm |
Overall Height | 0.906 in |
Thread Size | 4.8 mm |
Screw Type | Self Tapping |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku