10321805
SUG-554
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 2,2793 € |
Load Capacity | 11.8 kg |
---|---|
Load Capacity | 26.0 lbs |
Threaded End Length | 20.0 mm |
Threaded End Length | 0.787 in |
Hook Projection | 40.5 mm |
Hook Projection | 1.593 in |
Material | Stainless Steel |
Hook Thickness | 4.5 mm |
Hook Thickness | 0.177 in |
Ball Point Diameter | 7.5 mm |
Ball Point Diameter | 0.295 in |
Overall Height | 34.1 mm |
Overall Height | 1.343 in |
Thread Size | 5.5 mm |
Screw Type | Self Tapping |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku