10321744
SUG-548
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 2,1893 € |
Load Capacity | 7 kg |
---|---|
Load Capacity | 15.4 lbs |
Threaded End Length | 15.0 mm |
Threaded End Length | 0.591 in |
Hook Projection | 29.4 mm |
Hook Projection | 1.156 in |
Material | Stainless Steel |
Hook Thickness | 3.5 mm |
Hook Thickness | 0.138 in |
Ball Point Diameter | 6.0 mm |
Ball Point Diameter | 0.236 in |
Overall Height | 26.2 mm |
Overall Height | 1.031 in |
Thread Size | 4.2 mm |
Screw Type | Self Tapping |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku