Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.
Skupina SR: SR6127
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5276 € - 0,8562 € | 500 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymetylén
|
||
| 1,3782 € - 1,5645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Oceľ
|
||
| 0,7948 € - 1,6693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Polyamid 6
|
||
| 0,4437 € - 0,7182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,6613 € - 1,044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,3019 € - 0,3019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acetál
|
||
| 0,3019 € - 0,3019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acetál
|
||
| 11,6401 € - 11,6401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 0,3019 € - 0,3019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetál
|
||
| 9,5383 € - 9,5383 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 17,972 € - 17,972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 15,1429 € - 15,1429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 0,2698 € - 0,2698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetál
|
||
| 24,9912 € - 24,9912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 11,2224 € - 11,2224 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Oceľ
|
||
| 0,3019 € - 0,3019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetál
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku