Menu Hľadať

Skrutkovacie gombíky - ryhované

Na sklade

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

Skupina SR: SR6127

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
136 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Plný materiál Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M8 X 35
Nehrdzavejúca oceľ
3,3893 € - 3,8488 € 580 Na sklade
20.0 mm
M5
Oceľ
1,4508 € - 1,6498 € 8 Na sklade
24.0 mm
M6
Oceľ
2,93 € - 3,2998 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M6
Oceľ
4,7249 € - 5,3568 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M8
Oceľ
0,3072 € - 0,559 € 3600 Na sklade
13.0 mm
M4
Polyoxymetylén
0,7948 € - 1,6693 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
M6
Polyamid 6
0,3398 € - 0,5518 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
M4
Polyoxymetylén
0,3626 € - 0,5888 € 1300 Na sklade
17.0 mm
M5
Polyoxymetylén
0,421 € - 0,6841 € 2200 Na sklade
20.0 mm
M6
Polyoxymetylén
0,3726 € - 0,6059 € 2600 Na sklade
17.0 mm
M4
Polyoxymetylén
0,4437 € - 0,7182 € 2900 Na sklade
20.0 mm
M5
Polyoxymetylén
0,6443 € - 1,0453 € 1400 Na sklade
36.0 mm
M8
Polyoxymetylén
0,6613 € - 1,044 € 90 Na sklade
36.0 mm
M10
Polyoxymetylén
0,3626 € - 0,5888 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M5
Polyoxymetylén
0,7026 € - 1,108 € 2292 Na sklade
36.0 mm
M8
Polyoxymetylén
0,3726 € - 0,6059 € 5700 Na sklade
17.0 mm
M4
Polyoxymetylén
0,7026 € - 1,108 € 146 Na sklade
36.0 mm
M8
Polyoxymetylén
0,3228 € - 0,5262 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
M3
Polyoxymetylén
0,5091 € - 0,8278 € 70 Na sklade
25.0 mm
M8
Polyoxymetylén
  • z/zo 7
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky M8 x 35 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

10545997


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M8 X 35
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M5 30.0 mm Oceľ Čierna

10194362

Cenové rozpätie
3,8488 € - 3,3893 €

Úroveň zásob
580 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Výška hlavy
    4.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 24.0 mm M6 15.0 mm Oceľ Čierna

10194614

Cenové rozpätie
1,6498 € - 1,4508 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška hlavy
    5.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 24.0 mm M6 16.0 mm Oceľ Čierna

10194409

Cenové rozpätie
3,2998 € - 2,93 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška hlavy
    5.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 30.0 mm M8 20.0 mm Oceľ Čierna

10194515

Cenové rozpätie
5,3568 € - 4,7249 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 13.0 mm (DIA) POM

10057605

Cenové rozpätie
0,559 € - 0,3072 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer otočného gombíka
    13.0 mm
  • Celková výška
    4.5 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 19.0 mm (DIA) M6 Polyamid

10260913

Cenové rozpätie
1,6693 € - 0,7948 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    19.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 13.0 mm (DIA) POM

10057629

Cenové rozpätie
0,5518 € - 0,3398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer otočného gombíka
    13.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 17.0 mm (DIA) POM

10057681

Cenové rozpätie
0,5888 € - 0,3626 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    17.0 mm
  • Celková výška
    5.5 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 20.0 mm (DIA) POM

10057780

Cenové rozpätie
0,6841 € - 0,421 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 17.0 mm (DIA) POM

10057643

Cenové rozpätie
0,6059 € - 0,3726 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer otočného gombíka
    17.0 mm
  • Celková výška
    5.5 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 20.0 mm (DIA) POM

10057742

Cenové rozpätie
0,7182 € - 0,4437 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 36.0 mm (DIA) POM

10057872

Cenové rozpätie
1,0453 € - 0,6443 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    36.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 36.0 mm (DIA) POM

10057940

Cenové rozpätie
1,044 € - 0,6613 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer otočného gombíka
    36.0 mm
  • Celková výška
    23.0 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 17.0 mm (DIA) POM

10057674

Cenové rozpätie
0,5888 € - 0,3626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    17.0 mm
  • Celková výška
    5.5 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 36.0 mm (DIA) POM

10057902

Cenové rozpätie
1,108 € - 0,7026 €

Úroveň zásob
2292 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    36.0 mm
  • Celková výška
    23.0 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 17.0 mm (DIA) POM

10057636

Cenové rozpätie
0,6059 € - 0,3726 €

Úroveň zásob
5700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer otočného gombíka
    17.0 mm
  • Celková výška
    5.5 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 36.0 mm (DIA) POM

10057896

Cenové rozpätie
1,108 € - 0,7026 €

Úroveň zásob
146 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    36.0 mm
  • Celková výška
    23.0 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 11.0 mm (DIA) POM

10057957

Cenové rozpätie
0,5262 € - 0,3228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer otočného gombíka
    11.0 mm
  • Celková výška
    4.5 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 25.0 mm (DIA) POM

10058091

Cenové rozpätie
0,8278 € - 0,5091 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    25.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm