Menu Hľadať

Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky M8 x 35 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

Nový kód produktu:

10545997

Starý kód produktu:

1220611

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Strieborná farba
Typ/prevedenie otočného gombíka Vrúbkované
Typ Skrutka
Veľkosť závitu M8 X 35
Výška hlavy 6.0 mm
Priemer otočného gombíka 30.0 mm
Celková výška 53.0 mm
Dĺžka závitu 35.0 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás